![](https://cdn.tente.com/media/78/99/26/1698391998/637-legal.jpg)
iF – Product Design Award
TENTE wielen hebben uitstekende voordelen
Internationale experts identificeren gedurende drie dagen de winnaars van de iF – Product Design Award in 17 categorieën. De jury bekijkt, vat samen, test, analyseert en bespreekt - en reikt uiteindelijk de iF – Product Design Award uit volgens duidelijke criteria: Ontwerpkwaliteit, vakmanschap, materiaalkeuze en mate van innovatie worden onderzocht, evenals milieuvriendelijkheid, functionaliteit en ergonomie. Andere factoren zijn gebruiksvisualisatie, veiligheid, merkwaarde, evenals de branding en het universele ontwerp van het product.
TENTE Linea, Integral en 5320 – onze wielen overtuigen
Drie TENTE-producten zijn al bekroond met de prestigieuze prijs: het dubbele wiel Linea, de designwielen van de serie 5320 en het ziekenhuisbedwiel Integral. De TENTE Linea wielen van hoogwaardig kunststof imponeerde de jury met hun extreem hoge belastbaarheid in combinatie met een uitstekende werking en modern design. Het Linea-wiel is in tal van varianten verkrijgbaar voor verschillende toepassingen – voor speciale toepassingen ook in bijzonder lage bouwhoogte die slechts een paar millimeter boven de wieldiameter ligt.
De wielserie 5320 heeft een functioneel en eenvoudig design. Bovendien zorgen hoogwaardige lagers voor een lichte loop. Verschillende vergrendelmogelijkheden zorgen voor een veilige stand. Met name voor designmeubels, wagens en medische apparaten zijn de wielen van de serie 5320 uitermate geschikt.
Het ziekenhuisbedwiel Integral is een klassieker: Dit wiel bestaat al sinds 1950 en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. De nieuwe Integral smart heeft volgens de jury een discreet ontwerp en een slank en elegant uiterlijk en ondersteunt daardoor de uitstraling van verschillende ziekenhuisbedden – om die reden is het wiel bekroond met de iF – Product Design Award.