![](https://cdn.tente.com/media/7e/44/9b/1698391253/262-schwerlastraeder.jpg)
Wielen voor zware ladingen
Om bijzonder zware ladingen te transporteren of hogere rijsnelheden te bereiken moet speciale wielen worden gebruikt. De wielen van TENTE voor zware ladingen zijn zeer stabiel en kunnen extreem zware ladingen weerstaan. Deze heavy duty-wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor bouwkranen, routetreinen of mobiele trappen. De wielen zijn voorzien van een roestvrij stalen of zware stalen behuizing. Wielen voor zware ladingen zijn verkrijgbaar als bok- of zwenkwielen. Bokwielen zorgen veilig stilstaan terwijl zwenkwielen de wendbaarheid vereenvoudigen. Een combinatie van zwenk- en bokwielen is vaak ideaal: Hiermee wordt zowel rechtdoor rijden als het manoeuvreren van zware ladingen eenvoudiger.
Selectiecriteria voor heavy-duty wielen
Er moeten verschillende factoren worden overwogen bij het selecteren van "sterke" wielen. Deze omvatten het draagvermogen, de rij- en rolweerstand, het materiaal van het loopvlak en omgevingsinvloeden zoals de temperatuur.
Welk draagvermogen u nodig heeft, kunt u berekenen door het gewicht van het transportapparaat inclusief lading te delen door het aantal wielen. Afhankelijk van de omstandigheden wordt het resultaat vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor. De veiligheidsfactor is afhankelijk van of de wielen buiten of binnen worden gebruikt en of de apparaten handmatig of motorisch worden aangedreven.
Wielen voor zware ladingen als speciale constructie
Indien gewenst kunnen wij individuele oplossingen voor uw wensen ontwikkelen. Ons ervaren team ontwikkelt in overleg met u wielen voor zware ladingen die alle belastingen aan kunnen en voldoen onder alle omstandigheden. Neem contact met ons op als u vragen over de wielen hebt of graag een wiel op maat wilt!