![](https://cdn.tente.com/media/16/1d/2f/1698390355/318-fussschutz.jpg)
Voetbeschermer
Bij het werken met mobiele toepassingen speelt de bescherming van medewerkers een belangrijke rol. Als een voet onder de komt, kan er ernstig letsel ontstaan. Om dit te voorkomen, kunnen de wielen van een voetbeschermer worden voorzien. Deze kan bijvoorbeeld op de behuizing worden geschroefd of gelast en is in verschillende maten verkrijgbaar. Bovendien kan de afstand van de beschermer tot de vloer afzonderlijk worden gekozen.
Een oplossing voor deze problemen is een verbinding met de onbuigzame zijdelingse beschermrails met verende flappen die zich voor en achter het wiel bevinden. Deze TENTE-systeemoplossing biedt een optimale bescherming en voorkomt problemen die zich voordoen met de standaardversies. De voet wordt in elke mogelijk hoek beschermd. Bovendien is het systeem eenvoudig om of in te bouwen.
TENTE Innovatie – Combinatie van onbuigzame en geveerde voetbeschermer
Een oplossing voor deze problemen is een verbinding met de onbuigzame zijdelingse beschermrails met verende flappen die zich voor en achter het wiel bevinden. Deze TENTE-systeemoplossing biedt een optimale bescherming en voorkomt problemen die zich voordoen met de standaardversies. De voet wordt in elke mogelijk hoek beschermd. Bovendien is het systeem eenvoudig om of in te bouwen.