![](https://cdn.tente.com/media/d2/46/e1/1698389727/477-rollengehauese.jpg)
Bokwielen
De bokwielen van TENTE blijven op het juiste spoor
Als transportmiddelen erg wendbaar moeten zijn, worden ze vaak uitgerust met vier zwenkwielen. Dit is echter niet in alle toepassingen handig, omdat de stabiliteit onderhevig is aan de wendbaarheid en de transportmiddelen vaak schuin gaan lopen. In tegenstelling tot het zwenkwiel, dat in alle richtingen beweegbaar is, is het bokwiel duidelijk beter om mee rechtdoor te rijden omdat het op het transportmiddel wordt bevestigd. In sommige gevallen kunnen apparaten alleen met bokwielen worden uitgerust, zoals wanneer ze alleen in één richting voor- of achteruit bewegen. Aangezien een dergelijk transportmiddel niet wendbaar is, wordt het gebruik van bokwielen en zwenkwielen vaak gecombineerd. Het resultaat is een transportmiddel dat goed en stabiel rechtdoor en in bochten rijdt.
TENTE bokwielen zijn verkrijgbaar in vele varianten, die verschillen in materiaalgebruik, diameter, lagers of draagvermogen. Op verzoek produceren wij ook individuele oplossingen gemaakt van vorstvrij en roestvrij staal of hitte- en koudebestendige wielen. De wielen worden gebruikt op verschillende apparaten of machines, waaronder op wastrolleys, werkplatformen of mobiele kranen.
Bij het transport van schokgevoelige goederen kan het geveerde bokwiel schokken of stoten opvangen. Indien nodig dempt het onaangename rijgeluiden en kan er bijvoorbeeld 's nachts stil worden geladen en gelost.