![](https://cdn.tente.com/media/8c/33/53/1698323621/Care%20beds.jpg)
Verpleegbedden
In de verpleging zijn twee dingen heel belangrijk: veiligheid en hygiëne. Een val van een patiënt uit het verpleegbed is een groot risico dat niet volledig kan worden uitgesloten. En juist in de verpleging verspreiden bacteriën en ziektekiemen zich ongelooflijk snel. Dit stelt ook hoge eisen aan de wielen van verpleegbedden. Er moet te allen tijde gegarandeerd worden dat de wielen schoon zijn; een speciaal ontwerp zorgt ook voor een verminderd risico op letsel. Ook moet gelet worden op de grote wendbaarheid van de bedden. De verplegers duwen de bedden regelmatig door smalle gangen en moeten vaak stoppen en weer verder rijden. Als de wielen zwaar lopen, dan heeft dit op lange termijn gevolgen voor de gezondheid van de verzorger.
Verpleegbedwielen met een hoogwaardige Precisiekogellagers lopen stiller waardoor het rijcomfort verhoogt en de verzorger ontlast wordt. Om de verpleegbedden in alle richtingen te kunnen verschuiven, moeten ze met zwenkwielen worden uitgerust. Een afgedicht lager zorgt ervoor dat de wielen gemakkelijk kunnen worden gereinigd om aan de hygiëne-eisen te voldoen. Daarnaast wordt een lagere behuizing aanbevolen. Als gevolg hiervan heeft het bed een lagere totale hoogte, wat op zijn beurt een potentiële valhoogte verlaagt en het resulterende risico op letsel vermindert.
Wereldmarktleider voor ziekenhuis- en verpleegbedwielen
TENTE is wereldmarktleider op het gebied van ziekenhuis- en verpleegbedwielen. Onze innovatieve mobiliteitsoplossingen worden constant doorontwikkeld. Wielen van de TENTE Linea-serie voldoen bijvoorbeeld aan alle eisen die aan ziekenhuisbedwielen worden gesteld. Ze zorgen voor een lichte en stille loop, een goede wendbaarheid en rijcomfort. De behuizing is extreem laag en een vergrendelingssysteem zorgt voor veiligheid.
Neem contact met ons op bij vragen over onze wielen voor verpleegbedden. Indien nodig ontwikkelen we samen met u nieuwe innovatieve oplossingen. We verheugen ons op uw aanvraag!