![](https://cdn.tente.com/media/28/eb/6a/1698389395/424-expanderbefestigung.jpg)
Expanderbevestiging voor ronde en vierkante buizen
De bevestigingen aan de buis omvatten onder andere de zogenaamde expanderbevestiging. Deze bestaat uit een cilinderschroef, twee kegelvormige elementen en een spreid- of klemwig.
Om de ideale bevestiging te bepalen, moeten verschillende factoren worden overwogen: Enerzijds moet de rol in staat zijn om ten minste de gespecificeerde belasting te dragen, anderzijds zijn de afmetingen van het apparaat en de wieldiameter relevant. Bovendien zijn de binnenafmetingen van de buis en de buisvorm - dat wil zeggen vierkant of rond - belangrijk voor het kiezen van de de juiste expanderende bevestiging. Ook moet rekening worden gehouden met de inbouwlengte en de bushoogte.
Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een wiel met expanderbevestiging in de buis losraken. Om dit te voorkomen zijn anti-rotatiebeveiligingen ontwikkeld die ervoor zorgen dat het wiel waarvan de richting is vergrendeld niet zelfstandig kan worden vrijgegeven. Deze beveiliging kan geometrisch of mechanisch zijn.
Naast de expanderbevestiging en andere varianten in de buis, bevatten de bevestigingsmethoden ook bevestiging door middel van een plaat. Welk type de juiste keuze is voor een bepaalde toepassing hangt onder andere af van de aard van elk apparaat. Bij vragen adviseren wij u graag over de juiste bevestiging - neem contact met ons op!
Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een wiel met expanderbevestiging in de buis losraken. Om dit te voorkomen zijn anti-rotatiebeveiligingen ontwikkeld die ervoor zorgen dat het wiel waarvan de richting is vergrendeld niet zelfstandig kan worden vrijgegeven. Deze beveiliging kan geometrisch of mechanisch zijn.
Naast de expanderbevestiging en andere varianten in de buis, bevatten de bevestigingsmethoden ook bevestiging door middel van een plaat. Welk type de juiste keuze is voor een bepaalde toepassing hangt onder andere af van de aard van elk apparaat. Bij vragen adviseren wij u graag over de juiste bevestiging - neem contact met ons op!