Dubbel wiel
Het dubbele wiel: robuust en vloervriendelijk
Dankzij de hoogwaardige materialen zoals kunststof of plaatstaal voor de behuizing, is het dubbele wiel zeer robuust, maar wordt de vloer tijdens het gebruik beschermd. Een dubbel wiel met een zacht loopvlak is bijzonder geschikt voor gevoelige vloeren zoals tegels, parket of laminaat. Harde loopvlakken passen beter bij zachte vloeren zoals tapijt. Als een variant is het dubbele wiel ook verkrijgbaar als een elektrisch geleidende versie, en als wasbaar en roestvrij; een pluspunt voor toepassingen waar de hygiënevoorschriften een regelmatige reiniging en desinfectie vereisen.
De dubbele wielen van TENTE voldoen niet alleen aan hoge eisen op het gebied van functionaliteit en kwaliteit, maar ook qua design, onder andere met verschillende kleuren en - als een speciale oplossing - met een opgedrukt logo. Veel van onze producten hebben al internationale designprijzen gewonnen.
Het dubbele wiel is zeer wendbaar dankzij de differentieelwerking. Dit houdt in: Omdat de twee wielen ook in tegengestelde richting kunnen draaien, is het dubbele wiel gemakkelijker te verplaatsen en heeft dus een voordeel ten opzichte van een enkelvoudig meubelwiel. Hierdoor is het wiel ideaal voor toepassingen waarbij veel heen en weer wordt gereden. TENTE biedt wielen met een draagvermogen van maximaal 12 ton (heavy-duty wielen).
Afhankelijk van de vereisten zijn er verschillende dubbele wielen verkrijgbaar, zoals wielen met verschillende lagers, waaronder een zwenklager of een precisiekogellager, en varianten met individueel aanpasbare vergrendeling. Deze laatst genoemde zijn met name geschikt voor gevoelige toepassingsgebieden waar een soepele en stille loop vereist zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld laboratoriumapparaten of ziekenhuisbedden.
Als u vragen hebt over een dubbel wiel of onze andere wielen of zwenkwielen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!