Draagvermogen berekenen voor wielen en zwenkwielen
Bij aanschaf van wielen en zwenkwielen moet rekening worden gehouden met het benodigde draagvermogen. Dit verwijst naar de toegestane belasting, waar de wielen tegen bestand zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch draagvermogen.
Statisch en dynamisch draagvermogen
Het statisch draagvermogen is de maximale belasting waar een apparaat tegen bestand is, terwijl het stationair op de grond staat of in geringe mate wordt bewogen. Als het statisch draagvermogen bijvoorbeeld 1000 kg is, dan mag het totaalgewicht van apparaat en lading de 1000 kg niet overschrijden.
Voor transportapparaten is vooral het dynamisch draagvermogen van cruciaal belang. Dit verwijst naar het draagvermogen bij een bepaalde snelheid op een vlakke vloer. De specificaties voor het draagvermogen verwijzen altijd naar standaard testomstandigheden. Daarom zijn er onder andere bij extreme temperaturen of op ongelijke vloeren afwijkingen. Neem contact met ons op voor uitvoerig advies over dit thema.
Berekening van het dynamisch draagvermogen
Om erachter te komen welke wielen geschikt zijn voor uw transportapparaten, moet de totale belasting worden bepaald. Deze bestaat uit het eigen gewicht van de transportinrichting en het gewicht van de lading. Deze totale belasting wordt gedeeld door het aantal dragende wielen. Gewoonlijk wordt er één wiel afgetrokken van het aantal omdat het op een ongelijke vloer voorkomt dat niet alle wielen gelijktijdig op de vloer rusten waardoor het gewicht verdeeld is over drie wielen in plaats van vier.
Een voorbeeld:
Een transportapparaat van 50 kg moet in totaal 250 kg kunnen vervoeren. Er worden vier wielen geplaatst.
Het draagvermogen T wordt als volgt berekend:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
Het dynamisch draagvermogen van de wielen moet in dit voorbeeld dus 100 kg bedragen.
Met name bij heavy duty-wielen moet een veiligheidsfactor worden opgenomen in de berekening. Dit is afhankelijk van het soort vervoer – handmatig of gemotoriseerd – en het toepassingsgebied.
Neem contact met ons op als u nog vragen hebt over het draagvermogen of graag advies wilt van onze expertise bij het vinden van de juiste wielen en zwenkwielen. Wij staan graag tot uw beschikking!