Corrosiebestendigheid door oppervlaktebehandeling
Idealiter worden wielen en zwenkwielen in een droge omgeving gebruikt en niet of nauwelijks aan corrosieve invloeden blootgesteld. Zo blijven de wielen en zwenkwielen lang in uitstekende staat en wordt de functionaliteit niet beïnvloed. Vaak worden mobiele apparaten echter buiten gebruikt of in omgevingen met extreme omstandigheden. In deze gevallen komt de corrosiebestendigheid van wielen en zwenkwielen goed van pas. De oppervlakken van de afzonderlijke componenten - bijvoorbeeld behuizing, bevestiging en wielschijven - moeten zo worden behandeld dat ze beschermd zijn tegen corrosie.
Een goede corrosiebestendigheid wordt bereikt door de juiste oppervlaktebescherming. Voor de keuze oppervlakteafwerking is vooral de omgeving waarin de wielen of zwenkwielen gebruikt gaan worden relevant. De volgende omgevingen verhogen de vraag naar corrosiebestendigheid:
- Vochtigheid
- Nattigheid
- Oliën en vetten
- Hitte en kou
- Stoomreiniging
- Heet water met loog
- Zuren en dierlijke vetten
Tot de verschillende mogelijkheden voor oppervlakteafwerking behoren passiveren, elektrostatische poedercoating en kathodisch dompellakken. Voor elke toepassing hebben wij de beste oppervlaktebescherming om de kwaliteit en levensduur van uw wielen en zwenkwielen te garanderen.
"Roestvrij stalen wielen" voor strenge hygiënevoorschriften
Voor de productie van wielen met een zeer goede weerstand tegen corrosie, maken we gebruik van roestvrij staal. Zo produceren wij ook "roestvrij stalen wielen". Deze worden gebruikt in toepassingsgebieden waar bijzonder strenge hygiënische voorschriften gelden. Dit omvat onder andere ziekenhuismeubilair, zoals ziekenhuisbedden en horeca-apparatuur. Deze apparaten, met inbegrip van de wielen, moeten regelmatig worden gedesinfecteerd, waarvoor roestvrij staal ideaal is.
Hebt u vragen met betrekking tot de corrosiebestendigheid of wilt u advies over onze producten om de juiste wielen en zwenkwielen voor uw toepassing te vinden? Neem dan contact met ons op – wij helpen u graag verder!