![](https://cdn.tente.com/media/da/b4/b3/1698322781/CastorsGeneral%20Information.jpg)
Wielen: Algemeen
Er is geen uitvinding die de wereld meer heeft beïnvloed dan die van wielen en zwenkwielen. Industrialisatie, globalisering en nog veel meer - zonder het wiel was deze vooruitgang niet mogelijk geweest. Maar wat zijn wielen eigenlijk?
Welke soorten wielen zijn er?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen bok- en zwenkwielen. Bokwielen zijn stijf, dus niet zwenkbaar. Ze geven de toepassing waarop ze worden gemonteerd richtingstabiliteit, maar de wendbaarheid wordt beperkt. Zwenkwielen zijn daarentegen verticaal zwenkbaar zodat ze in alle richtingen kunnen worden bewogen. Een combinatie van beide types zorgt voor een goede manoeuvreerbaarheid bij een goede rijstabiliteit. Een ander type zijn banden die zijn voorzien van een loopvlak en een staalband. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor transportmiddelen.
Hoe is een wiel opgebouwd?
In principe bestaat een zwenkwiel uit een wiel, een behuizing en een bevestiging. Het wiel kan weer worden onderverdeeld in het wiellichaam, het loopvlak en een wiellager met asmateriaal. Het wiellager kan in verschillende varianten voorkomen, zoals een glij-, rol- of kogellager. Afhankelijk van het materiaal van het loopvlak, verschillen de loopeigenschappen van het wiel. De behuizing is afhankelijk van of het een zwenkwiel of bokwiel betreft. Omdat zwenkwielen in elke richting beweegbaar zijn, moet de bijbehorende behuizing om een verticale draaibaar worden gemonteerd. Bij bokwielbehuizingen is dit niet nodig omdat ze stijf zijn en dus maar in één richting kunnen bewegen. De bevestiging wordt gebruikt om het wiel aan de wagen of het apparaat te bevestigen Er zijn verschillende manieren van bevestiging, bijvoorbeeld, platen, buizen en ronde pinnen alsmede uitzettende bevestigingen. Daarnaast kan een wiel ook andere componenten omvatten zoals een vergrendeling die een snelle, eenvoudige en veilige vergrendeling van de wielen mogelijk maakt. U kunt zowel het wiel zelf als het draaien of beide tegelijk blokkeren. De laatste mogelijkheid wordt eens totale vergrendeling genoemd.
Waar worden ze gebruikt?
Wielen worden praktisch overal gebruikt. Op meubels in huis of op kantoor, in de productie en in magazijnen, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, en niet op de laatste plaats op auto's, fietsen en vele andere transportmiddelen.