Boekenkast
Mobiele boekenkasten worden overal gebruikt waar de keuze aan boeken snel en efficiënt moet kunnen worden verplaatst. Dat kan het geval zijn in kleine en grote boekhandels, bijvoorbeeld op luchthavens of in bibliotheken. De volle planken moeten grote belastingen dragen, stabiel zijn en tegelijkertijd gemakkelijk te manoeuvreren zijn. Conventionele meubelwielen voldoen vaak niet omdat ze de zware boeken op den duur niet kunnen houden en kapot gaan. Daarom hebben we innovatieve productoplossingen ontwikkeld die precies zijn afgestemd op de eisen van de mobiele boekenkasten.
Boekenkasten: stabiel en mobiel dankzij TENTE Linea safety
Voor mobiele boekenplanken zijn TENTE Linea-wielen uitstekend geschikt. Ze zijn met hoogwaardige materialen en een hoog draagvermogen ontworpen om de belastingen langdurig te kunnen weerstaan. Ze zijn gemakkelijk te manoeuvreren en te bewegen. Natuurlijk moet bij zware planken ook de zekerheid worden gegarandeerd om kantelen te voorkomen. Daartoe hebben we de productreeks Linea safety ontwikkeld. Het zwenkwiel Linea safety heeft een automatisch vergrendelingssysteem dat standaard wordt geblokkeerd. Pas als deze vergrendeling actief wordt vrijgegeven, kunnen de wielen en de boekenkast bewegen.
Geavanceerde oplossingen van TENTE
Ook als je het wiel niet opnieuw uitvindt, kun je het altijd verder ontwikkelen. Precies dat is ons doel! We werken altijd aan nieuwe, goed doordachte mobiliteitsoplossingen voor een boekenkast en talloze andere toepassingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld met u samenwerken aan individuele productoplossing die u verder brengt. Neem contact op met onze medewerkers om u uitvoerig te laten adviseren over onze wielen en zwenkwielen!