Bestelnummersysteem
Om u te helpen met het probleemloos vinden van de juiste wielen en zwenkwielen voor uw toepassing, hebben we een duidelijk bestelnummersysteem ontwikkeld voor onze producten. Het bestelnummer bevat alle nodige informatie over de producteigenschappen en vereenvoudigt daardoor de keuze en de bestelling. Het bestelnummer is logisch opgebouwd en duidelijk omschreven. Dat wil zeggen dat elk wiel of zwenkwiel direct kan worden geïdentificeerd en toegewezen.
Het TENTE bestelnummersysteem uitgelegd
Het bestelnummer bestaat uit drie delen die de behuizing, het wiel en de montage nauwkeurig definiëren. In het volgende voorbeeld worden de afzonderlijke delen uitgelegd:
>3470 UOT-125 P62-105x85
De eerste vier cijfers beschrijven de behuizing. Het eerste cijfer staat voor het materiaal, het tweede voor de vorkvorm, het derde voor de zwenklager en tenslotte het vierde voor het wieltype. In dit voorbeeld is er een behuizing uit zware staalplaat (3) met bolvormige vorkvorm (4) en een dubbele kogelkrans (7), het wiel is een zwenkwiel (0).
Het tweede deel definieert het wiel: De letters beschrijven - in volgorde - het materiaal, het loopvlak en de wiellager, het getal geeft de wieldiameter in millimeters weer. Dit wiel heeft dus een wiellichaam van polyamide (U) en een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam (O) en heeft als lager een gedempte precisiekogellager (T). De wieldiameter bedraagt 125 mm.
Aan het einde van het bestelnummer vindt u de soort bevestiging en de afmetingen. Ons voorbeeld is bevestigd op een rechthoekige plaat (P62) van 105 x 85 mm.
Hebt u vragen over ons bestelnummersysteem? Neem dan contact met ons op – wij helpen u graag verder!