Automatisch Geleide Voertuigen: AGV
De zogenaamde automatisch geleide voertuigen (AGV) zijn onbemande voertuigen die automatisch worden bestuurd door een eigen aandrijving. Ze worden gebruikt in industriële omgevingen, vooral in de logistiek, de distributie, de productie en in magazijnen. Deze zuinige en efficiënte vervoerssystemen werken zelfstandig zonder menselijke inbreng en dragen bij aan een hoge winstgevendheid. Het gebruik van automatisch geleide voertuigen (AGV) zorgt voor speciale eisen aan de wielen en zwenkwielen, die de basis vormen voor de vloergebonden transportoplossingen.
Wielen van TENTE voor automatisch geleide voertuigen
Korte doorlooptijden, hoge flexibiliteit en doelgericht vervoer zijn de belangrijkste argumenten voor het gebruik van automatisch geleide voertuigen binnen bedrijven. De automatiseringsoplossing biedt verschillende branches voorspelbare processen die de productie verbeteren. Met de zwenkwielen en wielen van TENTE krijgt u onderdelen die speciaal op maat zijn gemaakt voor geautomatiseerde systemen. Zo zijn de speciale oplossingen van de wielenfabrikant onder andere geschikt voor wasinstallaties: De wielen voor AGV hebben een stabiele behuizing van roestvrij staal en wielen met afgedichte precisiekogellagers. Verder worden de wielen gekenmerkt door een hoge mate van duurzaamheid en kunnen ze naast de standaard wiel- en koppelschotelvergrendeling ook met speciale vergrendeloplossingen geleverd worden.
Voordelen van AGV voor uw bedrijf
Verschillende transportsystemen werken officieel onder de naam automatisch geleide voertuigen (AGV). De verschillend ontworpen systemen met betrekking tot de technische kenmerken en mogelijkheden bieden talrijke voordelen. Ze bieden grote flexibiliteit, omdat ze kunnen worden geïntegreerd in bestaande structuren en geschikt zijn voor het vervoer van een breed scala aan goederen. Zelfs schommelende vermogensvereisten kunnen ideaal worden geïmplementeerd met behulp van AGV.