Antimagnetische wielen voor MRI-apparaten
Bij MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) worden sterke magneetvelden en magnetische wisselstroomvelden toegepast als beeldvormingsmethode voor medische diagnostiek. Dit stelt bijzondere eisen aan de apparatuur en alle componenten, evenals aan andere voorwerpen die zich in de ruimte bevinden. Wielen moeten bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen hebben om voor het MRI-apparaat te kunnen worden gebruikt.
De belangrijkste voorwaarde voor de wielen is dat ze antimagnetisch zijn. Als magnetische wielen worden gebruikt, wordt het magnetisch veld verstoord en kan het proces niet met succes worden uitgevoerd. In het MRI-apparaat worden magnetische fluxdichtheden tot 3,0 T (Tesla) gegenereerd dus moeten de wielen geschikt zijn voor een magnetisch veld met deze kracht.
Andere factoren zijn flexibiliteit en stabiliteit. Enerzijds moeten de wielen soepel lopen zodat ze snel en eenvoudig in de juiste positie kunnen worden gebracht. Aan de andere zijde is een vaste stand van het MRI-apparaat van fundamenteel belang: Onnodige bewegingen maken de beelden onbruikbaar en moeten absoluut vermeden worden.
TENTE Linea Rollen für medizintechnische Geräte
De TENTE Linea-serie is de ideale oplossing voor medische apparaten zoals MRI-apparaten. De zwenkwielen zijn gemakkelijk te manoeuvreren en kunnen met slechts een simpele beweging met een vergrendeling vast worden gezet. Ze kunnen zowel in gesloten systemen als in open MRI-apparaten, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiele C-boog, worden toegepast.
Voor individuele behoeften ontwikkelen wij graag in overleg met u specifieke mobiliteitsoplossingen. Neem contact met ons op!