Afvalverzamelaar
In grootkeukens, restaurants, kantines en ziekenhuizen zijn afvalverzamelaars onmisbaar. Elke dag worden enorme hoeveelheden afval verzameld die moeten worden afgevoerd. Het begint met verpakkingsmateriaal en eindigt met keukenafval. Als de afvalverzamelaars eenmaal vol zijn, moet er een aanzienlijk gewicht naar de vuilcontainer worden vervoerd. Bij kwalitatief slechte wielen en afvalverzamelaars gaat dit gepaard met zware inspanning en dat risico's voor de gezondheid opleveren. De keuze voor de juiste wielen is dus al bij de eerste selectie en bij latere vervanging enorm belangrijk.
De wielen van volgeladen afvalbakken moeten een grote rolweerstand op de grond overwinnen. Het loopvlak is een belangrijke factoor voor de rolweerstand. Een loopvlak uit een harder materiaal biedt bijvoorbeeld een lagere rolweerstand, maar kan sporen achterlaten op de vloer. Ideaal zijn daarom wielen die de eigenschappen van een hard loopvlak combineren met een zachter materiaal, zodat ze licht lopen zonder sporen achter te laten. Verder is het van belang dat de wielen goed wendbaar zijn.
Daarvoor zijn zwenkwielen nodig die in alle richtingen kunnen bewegen. Om tegelijkertijd voor de noodzakelijke veiligheid te zorgen, moeten er vergrendelingen op de wielen worden aangebracht. Hiermee kunnen de afvalverzamelaars snel een eenvoudig worden geblokkeerd en veilig tot stilstaan worden gebracht.
TENTE 2477 met PJP-wiel voor afvalverzamelaars
Voor afvalverzamelaars zijn TENTE 2477-zwenkwielen met PJP-wiel bijzonder geschikt. Ze hebben een loopvlak van de innovatieve TENTEprene; een thermoplastisch rubber loopvlak. Zelfs met hoog gewicht, kunnen deze wielen iets verschuiven zonder dat er ongewenste sporen achterblijven. De zwenkwielen en de vergrendeling van gegoten zink zijn extreem stabiel en duurzaam. Daarnaast zijn roestvrij stalen varianten van de TENTE 2477 verkrijgbaar.