Medische bedden

MOBILITEITSOPLOSSINGEN VAN DE WERELDMARKTLEIDER

Mobiliteitsoplossingen van de wereldmarktleider

Klinieken en ziekenhuizen zijn een plaats van rust en herstel. Met onze geluidsarme oplossingen dragen we bij aan het welzijn en het herstel van de patiënten. Tegelijkertijd zorgen onze ontwerpen en ontwikkelingen ervoor dat het verplegend personeel veilig en ergonomisch werkt. Als wereldwijd gepositioneerd bedrijf en wereldmarktleider in het segment van ziekenhuisbedden en medisch meubilair blijven wij nieuwe normen stellen en bieden wij u een breed scala aan baanbrekende mobiliteitsoplossingen. Maar welke oplossing is voor u het beste? Door het grote productaanbod en de uiteenlopende markteisen is het niet altijd eenvoudig om de juiste keuze te maken. Op basis van onze ervaring van meer dan 90 jaar ondersteunen wij u graag bij het vinden van de ideale wielen voor uw toepassing. Uiteraard spelen kwaliteit en kostenefficiëntie een fundamentele rol in de gezondheidszorg. De hoge mate van automatisering in onze productie staat garant voor een constante hoge kwaliteit en concurrentie positie. Maar welke van onze ontwerpen u ook kiest, u kunt er zeker van zijn dat we altijd voldoen aan alle normen en consequent voldoen aan de specificaties van uw bedrijf. Het resultaat: trendsettende mobiliteitsoplossingen die geen compromissen kennen als het gaat om beproefde gebruiksvriendelijkheid, ergonomie en veiligheid.

Rustige en eenvoudige controle

Wij staan aan uw zijde met ergonomische, geluidsarme oplossingen die zowel de patiënten als het verplegend personeel ontlasten. Het geruisloos blokkeren en deblokkeren van de wielen stoort de rust van de patiënten niet. De eenvoudige en moeiteloze bediening is gemakkelijk te bedienen voor de gebruiker en zorgt voor productievere werkprocessen en een aanzienlijk lager gezondheidsrisico voor het personeel.

Wielen met extreem lage totale hoogte

Wij bewijzen ware grootsheid - en bieden u wielen met een minimale totale hoogte. Zij stellen het verplegend personeel in staat om het ligvlak van ziekenhuisbedden bijzonder laag te zetten zonder dat het verlies van mobiliteit wordt geaccepteerd. Dit vermindert het risico om uit het bed te vallen en het risico op letsel voor de patiënten.

Onze producten

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Onze oplossingen

Onze klantenreferenties