Intralogistiek

TOTALE EFFICIËNTIE

Totale efficiëntie

Onze wielen en zwenkwielen verbeteren uw intralogistiek. Dankzij eenvoudige bediening, maximale betrouwbaarheid en vooral dankzij de totale benadering van onze medewerkers. Zo bieden we niet alleen individuele componenten, maar ook intelligente systeemoplossingen. Oplossingen die zorgen voor efficiëntere processen. U vindt een brede selectie wielen voor industriële toepassingen en producten voor automatisch geleide voertuigen. Bovendien zijn wij het juiste aanspreekpunt voor de automobielsector. Want ook op dit gebied beschikken we over een gefundeerde ervaring en kunnen we rekenen op een sterk netwerk.

Maximale betrouwbaarheid

Zowel voor korte als lange afstanden voldoen onze wielen en zwenkwielen aan de hoogste eisen. Wij bieden oplossingen voor trillingsarm transport en een goede grip, zelfs op natte en gladde grond. Onze niet-markerende producten garanderen ook minder slijtage en beschermen de ondergrond.

Oplossingen voor gezondheidspreventie

Onze wielen met geoptimaliseerde rolweerstand ontlasten de gebruiker en zorgen voor een rugvriendelijke toepassing. Onze zelfuitlijnende wielen zorgen ook in een routetrein voor een uitstekende rijstabiliteit en zorgen voor extra verlichting voor de gebruikers. De gedeeltelijk elastische voetbescherming vermindert het risico op ongelukken en kan ook bij ongelijke vloeren worden gebruikt. Daarnaast kunnen wij u ook voorzien van elektrische aandrijfsystemen die moeiteloze bewegingen van zware lasten mogelijk maken.

Onze producten

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Onze oplossingen

Onze klantenreferenties