-
-
-
-
-
-
Toon alleen producten
Uw selectie: 6004 Producten.
160 mm

3640TOP200P63_DELETE

  • 160 mm

  • 210 mm

Zwenkwiel, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op precisiekogellager, Heavy Duty uitvoering
Wielen 150 mm

3940UAP150R05-32

  • 150 mm

  • 250 KG

  • 193 mm

Zwenkwiel, frame van geperst staal, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in het zwenklager, stiftbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm

3944UAP150R36-32S30

  • 150 mm

  • 250 KG

  • 193 mm

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, frame van geperst staal, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in het zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers

R07-Ø19-21,5

ronde expanderbevestiging

R47-21,5-24

kunststof expander, vierkant

R07-Ø21,5-24

ronde expanderbevestiging

R07-Ø24-27

ronde expanderbevestiging

R07-Ø27-30

ronde expanderbevestiging

R07-Ø31-35

ronde expanderbevestiging

R47-24-27

kunststof expander, vierkant

R47-27-30

kunststof expander, vierkant

R47-32-35

kunststof expander, vierkant

R47-36-40

kunststof expander, vierkant
Accessoire

Profile bar R26x1000 S

 

Bearing Bush

lagerbus om schakelstang te ondersteunen