Medross Rehab BV trippelt met TENTE
Het Nederlandse Medross Rehab BV maakt Trippelstoelen. Dat zijn comfortabele stoelen op zwenkwielen voor mensen die, al dan niet tijdelijk, minder goed ter been zijn, maar die niet in aanmerking komen voor een rolstoel. Het is een aangepaste stoel om je in huis zittend te verplaatsen.
De situatie
De trippelstoel lijkt op een heel normale bureaustoel, maar heeft slechts vier in plaats van vijf zwenkwielen. De achterste twee wielen zijn tevens berembaar door middel van een hendel. De rem voorkomt dat de stoel wegrolt wanneer de gebruiker wil opstaan of gaan zitten. Makkelijk en veilig. Ook draait het boven- en onderstel niet onafhankelijk van elkaar, zoals bij een normale bureaustoel wél het geval is. Dat is noodzakelijk om de stoel te kunnen “besturen” met de voeten. De gebruiker kan er dus zittend mee door de woning manoeuvreren. Of trippelen, zoals dat heet.


De uitdaging
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn cruciaal, zeker wanneer je doelgroep de kwetsbare mens is. Dat beseffen ze bij Medross Rehab BV maar al te goed. Wanneer iemand gebruik gaat maken van een mechanische constructie om zich voort te bewegen, dan vertrouwt hij als het ware zijn leven toe aan de techniek. Dan kan die techniek maar beter heel betrouwbaar zijn. Ook zijn trippelstoelen vooral bedoeld voor thuisgebruik. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met verschillende ondergronden bij de keuze van een wiel. Wordt de stoel voornamelijk gebruikt op een houten ondergrond, tegels, vast tapijt of vinyl…? Dit is belangrijk om te weten om een zo comfortabel mogelijk gebruik van de trippelstoel te kunnen garanderen.
De wielen maken hier als het ware de stoel. Daarom ging Medross Rehab BV al vanaf het prilste begin in zee met TENTE en heeft sindsdien nooit meer achterom gekeken. “Never change a winning team”, klinkt het daar.
Medross Rehab BV voorziet in twee soorten wielen om thuis optimaal gebruiksgemak te verbeteren: één met hard en één met een zachter loopvlak. Het hardere wiel is het meest gevraagde omdat het heel soepel rolt en het “trippelen” vergemakkelijkt, zeker op een zachte ondergrond.
Een zachter wiel maakt iets minder geluid op de ondergrond en is op sommige ondergronden iets comfortabeler. Voor de fabrikant is soepele bevoorrading erg belangrijk. Ook daarin voldoet TENTE aan alle verwachtingen. Een telefoontje volstaat om in korte tijd de gevraagde wielen geleverd te krijgen.
Op afroep dus én snel. Medross Rehab BV hoeft zo niet extra te investeren in stock en stockruimte. En TENTE garandeert dat de wielen beschikbaar blijven.
Naast de superieure kwaliteit en service hebben de TENTE-wielen nog een voordeel, namelijk ‘de looks’. De trippelstoelen zijn “van huis uit” voorzien van een zwart onderstel. Van schreeuwerig gekleurde zwenkwielen onder de stoel zou geen enkele gebruiker echt vrolijk worden, stelt Medross Rehab BV. De belanghebbende wil de trippelstoel het liefst zo discreet mogelijk in de huiskamer. Een stoel die zo veel mogelijk op een normale bureaustoel lijkt. TENTE levert daarom aangepaste zwarte wielen die aansluiten bij de rest van het ontwerp van de stoel.
"Het gaat voor ons niet enkel over prijzen. Wij kiezen voor TENTE omdat kwaliteit belangrijk is en de samenwerking vlot en in vertrouwen verloopt. De wielen zijn voor onze trippelstoel van essentieel belang. Als die niet deugen, dan deugt de hele stoel niet."
Theo van Middendorp, eigenaar Medross Rehab BV
.jpg)
Dankzij de geweldige kwaliteit en service haalt TENTE elke concurrentie de wind uit de zeilen. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Medross Rehab BV een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en verhoog het gebruiksgemak met de mobiliteitsoplossingen van TENTE.