Vloer en wiel verkeren in een permanente interactie. Om een optimaal manoeuvreren en een bodembeschermende gebruik te waarborgen, moet de bodemgesteldheid altijd betrokken worden bij het kiezen van de juiste oplossing.
De vuistregel is dat harde wielen geschikt zijn voor een zachte ondergrond en zachte wielen gebruikt kunnen worden voor een harde ondergrond. Maar dit principe alleen is niet voldoende voor uiteenlopende omstandigheden. Er moet ook nog rekening worden gehouden met tal van andere factoren. Want het gebruik van de verkeerde wielbekleding kan een negatief effect hebben op de tractie, leiden tot statische elektriciteit of zelfs aanzienlijke schade aan de vloer veroorzaken door onnodige puntbelasting. Speciale aandacht is vooral nodig voor watergevoelige en poreuze ondergronden, zoals houten en natuurstenen vloeren. Ongeschikte wielen kunnen ernstige slijtage aan de vloer veroorzaken of blijvende vlekken achterlaten.
Het wiel en de gebruikte zwenkwielen moeten daarom precies op de toepassing worden afgestemd en rekening houden met alle relevante factoren. Wij staan voor u klaar met jarenlange ervaring en bieden u voor elke toepassing de juiste oplossing.