Impact op Deltarack
Deltarack, een toonaangevende leverancier van modulaire houten transportbokken-en glasbokken gevestigd in Hoogstraten, heeft recentelijk haar productassortiment uitgebreid naar het domein van karren. De beslissing om ook karren te ontwikkelen betekende een innovatieve stap, waarbij het bestaande product nu werd voorzien van mobiliteit door het toevoegen van wielen. Dit opende de deur van een boeiende zoektocht naar een gespecialiseerde wielenfabrikant.
De situatie
Deltarack heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van geavanceerde oplossingen voor het transporteren en opslaan van diverse soorten plaatmaterialen. Klanten hebben de mogelijkheid om hun ideale houten transportbok naar eigen wens samen te stellen met behulp van een configurator.
Deze aanpak spreekt verschillende sectoren aan, omdat zij de bok kunnen aanpassen aan het specifiek te transporteren product. Deltarack onderscheidt zich door haar innovatieve modulaire concept, waarbij klanten een bouwpakket ontvangen. Hiermee hebben ze de vrijheid om hun transportbok moeiteloos zelf in elkaar te zetten, waarbij het proces gelukkig als kinderspel ervaren wordt.


De uitdaging
Met als doel het transport voor klanten verder te vereenvoudigen, heeft Deltarack haar assortiment uitgebreid met speciaal ontworpen karren. Deze karren zijn gebaseerd op de bestaande transportbokken, maar nu voorzien van een wielbord. Gezien deze karren worden ingezet in diverse sectoren waar vaak sprake is van (zwaar) transport, was het van cruciaal belang dat de wielen in staat waren om aanzienlijk gewicht te dragen. Om de keuze voor klanten eenvoudig te houden, heeft Deltarack ervoor gekozen om het aantal wielopties te beperken, en zo begon de zoektocht naar een universeel wiel.
Hoe begint een fabrikant dan aan zo'n zoektocht naar het juiste wiel? Door verschillende fabrikanten uit te nodigen, naar hun verhaal te luisteren en vervolgens de juiste keuze te maken. Vanaf het begin stond de keuze voor TENTE vast als de optimale partner.
TENTE luisterde niet alleen aandachtig naar Deltarack, maar bood ook de ideale wieloplossingen aan! Het Alpha-wiel, met een draagvermogen tot 350 kg, voorzien van een elastisch rubber loopvlak en uitgerust met een rem, bleek bij uitstek geschikt voor gebruik onder de platenkar van Deltarack.
Bedrijven hebben de keuze tussen het Alpha-wiel van 125 mm en het Alpha-wiel van 160 mm, waarbij de draagkracht toeneemt met de diameter. Deze flexibiliteit spreekt een breed scala aan sectoren aan en resulteert in een divers klantenbestand!
Met de recente toename van nieuwe fabrikanten op de wielenmarkt, vooral vanuit Azië, heeft Deltarack opnieuw overwogen of hun initiële wielkeuze nog steeds de juiste was. De conclusie blijft echter ongewijzigd: TENTE blijft de ideale en geprefereerde keuze voor Deltarack.
"De kwaliteit van iets dat rolt, hangt onlosmakelijk samen met de kwaliteit van het wiel. We streven ernaar om de algehele kwaliteit van ons product te verhogen door te kiezen voor hoogwaardige wielen.h4>
Jan Servaes, founder van Deltarack

Geen kar zonder wielen en vooral: geen Deltarack platenkar zonder TENTE-wielen. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Deltarack een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossingen van TENTE.