Impact op Acco Brands
Acco Brands is onder meer bekend van de merken Esselte, Leitz, Nobo en Rexel, die samen zowat alles produceren en leveren wat kantoren nodig hebben. De distributie gebeurt tot op de dag van vandaag nog met de hand en de artikelen worden zelfs handmatig uit het magazijn gehaald. Niet zo vanzelfsprekend als je weet dat een volgeladen rolcontainer maar liefst 200 kg kan wegen. Daarom koos Acco Brands in 2014 voor de E-Driveoplossing van TENTE.
De situatie
Op de locatie van Acco Brands in Sint-Niklaas bevinden zich twee bedrijfsonderdelen naast elkaar, met een totale oppervlakte van 12.000 m², waar zo’n 5.400 Stock Keeping Units (SKU) zijn opgeslagen. Het magazijn van het distributiecentrum bestaat uit twee aangrenzende panden waartussen een halve meter hoogteverschil bestaat. Om dit te overbruggen werd een geleidelijk oplopende hellingbaan aangelegd tussen de twee hallen.


De uitdaging
De orderpicking gebeurt hier nog handmatig en aangezien een volgeladen rolcontainer meer dan 200 kg kan wegen, is het telkens omhoog duwen en trekken van een container geen sinecure. Daar bovenop kampt de afdeling met een toenemende vergrijzing en is het aantal ‘jonge’ werkkrachten sterk gedaald. De problemen waren duidelijk: vertraging bij de orderpicking én een hoog ziekteverzuim door rug- en spierblessures. De E-Drive van TENTE bleek de oplossing.
In 2014 introduceerde TENTE de E-Drive. Dit elektrisch aangedreven ‘vijfde wiel’ kon op de rolcontainers van Acco Brands gemonteerd worden en is te bedienen via een knop op het handvat. Zo wordt een container van 200 kg (en meer) moeiteloos verplaatst, zelfs tegen een helling op.
De E-Drive werd door Acco Brands getest op gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit. Ook wilde men uitsluitsel of het apparaat uiteindelijk invloed zou hebben op productie en rendement. De resultaten mochten er zijn. Enerzijds werd een flinke verhoging van het rendement geconstateerd doordat de helling niet langer een obstakel was.
Anderzijds daalde het ziekteverzuim aanzienlijk doordat rug- en gewrichtsklachten bijna tot nul werden gereduceerd. In amper vier jaar tijd zijn alle rolcontainers met een E-Drive uitgerust. Bovendien werd in het magazijn een laadstation geïnstalleerd waar de batterijen heel makkelijk vervangen kunnen worden.
"De resultaten waren zo duidelijk én indrukwekkend dat in amper vier jaar tijd alle rolcontainers met een E-Drive werden uitgerust."
Kris DE WOLF - maintenance supervisor Acco Brands
Voor Acco Brands is het al duidelijk: elke rolcontainer die nog gebouwd of gekocht wordt, is per definitie uitgerust met een E-Drive. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Acco Brands een geschikte mobiliteitsoplossing creëren. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsonderzoek aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf het interne vervoer van mensen en goederen sneller, efficiënter en gezonder kan afhandelen. Ontdek wat TENTE voor uw bedrijf kan betekenen en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.