Een winkelwagentje legt in de tien jaar van zijn levensduur duizenden kilometers af.
De wielen maken hierbij het een en ander mee en verslijten. Tijdens het nodige onderhoud, moet het doel zijn om waardevolle middelen te besparen en het milieu te beschermen. Om deze reden bieden wij onze klanten ShopBox-wielen die het mogelijk maken om alleen de onderdelen te vervangen dit echt vervangen moeten worden. Het resultaat: een verhoogde duurzaamheid en lagere kosten.
De beginsituatie
De ShopBox Group GmbH uit Heilbronn is gespecialiseerd in het reinigen, desinfecteren en repareren van winkelwagentjes. Het bedrijf bedient supermarkten in tien Europese landen. De medewerkers van ShopBox voeren onderhoud aan vervuilde roosters, klemmende kinderzitjes en natuurlijk ook winkelwagenwieltjes die piepen, blokkeren of in de verkeerde richting rijden. Om weer een zorgeloze winkelervaring te kunnen bieden, worden ze door ShopBox gereinigd, gerepareerd en indien nodig vervangen.


Milieuvervuiling en hoge kosten
Alleen al op de Duitse markt zijn meer dan 20 miljoen winkelwagens in gebruik die regelmatig onderhoud nodig hebben. Daarom moet bij het ontwerpen ook rekening worden gehouden met het gebruik van hulpbronnen en het milieu. Maar meestal zijn de wielen en vork aan elkaar geklonken. Bij een defect kunnen intacte componenten hierdoor niet worden hergebruikt en wordt het wiel onnodig volledig vervangen. Dit is echter alleen nodig in ongeveer 30 procent van de onderhoudswerkzaamheden. Bij de overige 70 procent is vervanging van het wiel voldoende om de mobiliteit weer te herstellen. De reden is de langere levenscyclus van de wielvork, die bij het vervangen van de geklonken wielen ook wordt weggegooid.
Het resultaat: verspilling van middelen, onnodig afval en hogere kosten. Het alternatief: wielen van TENTE.
Voor haar werkzaamheden maakt ShopBox gebruik van onze winkelwagenwieltjes. Vork en wiel zijn niet geklonken, maar verbonden door een schroef. Hierdoor kan het bedrijf de onderdelen apart bestellen en individueel vervangen. Als alleen het wiel beschadigd is, kan de vork nog worden gebruikt.
De schroefverbinding heeft nog meer voordelen, bijvoorbeeld bij het bevestigen van het wiel aan het winkelwagentje: Omdat de vork niet wordt vastgeklonken aan het wiel, is een comfortabelere toegang bij het vastschroeven mogelijk. De in- en uitbouw van het wiel kan sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het reinigen. Wiel en vork kunnen individueel gemakkelijker worden gereinigd omdat de vervuilde gebieden beter te bereiken zijn.
Als het onderhoud is voltooid en het wiel is gemonteerd, worden de duidelijke pluspunten van onze oplossing duidelijk: Vergeleken met de verklinking is de schroefverbinding flexibeler en milieuvriendelijker.
"Al meer dan 30 jaar maken we gebruik van de technische expertise van TENTE."
Hans-Peter Vetvicka, General Manager van ShopBox Group GmbH

Onze oplossing overtuigde ShopBox en haar klanten met duurzaamheid, onderhoudsgemak en kosteneffectiviteit. Dit bespaart niet alleen de hulpbronnen en het milieu, maar ook twee derde van de kosten.
Met 40.000 onderhouden wielen per jaar vormt dit voor ShopBox een belangrijk voordeel. De oplossing draagt ook bij aan een verbeterd onderhoudsproces. Omdat het wiel en de vork afzonderlijk kunnen worden verwijderd, kunnen ze sneller, gemakkelijker en grondiger worden onderhouden - of kort gezegd: efficiënter.