Impact op Hulasol
Hulasol, een uniek en iconisch verlichtingselement dat niet alleen 's avonds voor sfeervol licht zorgt, maar overdag ook dient als zonnescherm. Dit topstuk, ontworpen en vervaardigd in België, combineert innovatie en functionaliteit en is het hele jaar door bruikbaar. Het kan zowel in de zomer als in de winter worden gebruikt en maakt van uw buitenruimte en tuin een magische plek. Daarnaast is dit multifunctionele product opvouwbaar en is de verlichting simpel te bedienen met een handige smartphone-app. De mix van een minimalistisch design met hoogwaardige functionaliteit en esthetiek heeft ze al twee prestigieuze prijzen opgeleverd: de Good Design Award en de Red Dot: Best of the Best Award.
De situatie
Het unieke en functionele verlichtingselement van Hulasol is ontworpen om bestand te zijn tegen alle weersomstandigheden, zowel overdag als 's avonds. Daarnaast moet het eenvoudig te verplaatsen zijn, wat een uitdaging kan zijn vanwege de ongelijke ondergronden in tuinen. Het gewicht van het product varieert meestal tussen de 50 en 100 kg, waardoor kwalitatieve wielen noodzakelijk zijn om het te verplaatsen.
Omdat het in weer en wind buiten blijft staan, zijn stevige remmen een vereiste voor Hulasol. De levensduur van dit product is minimaal 5 tot 10 jaar, waarbij het minimalistische design één van de belangrijkste kenmerken is en de wielen naadloos aansluiten op de fraaie uitstraling van Hulasol.


De uitdaging
Hulasol had al veel andere soorten wielen getest, maar deze bleken niet stevig genoeg om het gewicht van het verlichtingselement te dragen. Bovendien bleek het gebruikte materiaal vaak ongeschikt om in verschillende weersomstandigheden buiten te blijven staan zonder kwaliteitsverlies. Hulasol streefde bovendien ook naar wielen die volledig zwart of wit waren vanwege het minimalistische design, wat een uitdaging bleek te zijn bij de zoektocht naar geschikte wielen. Dankzij veel referenties en aanbevelingen kwam Hulasol al snel bij TENTE terecht. De beslissende factor voor deze keuze was het feit dat TENTE niet alleen functionele, maar ook esthetisch aantrekkelijke wielen kon leveren.
Het was snel duidelijk dat Hulasol behoefte had aan expertise wat betreft hun wielen. TENTE stuurde hen zonder aarzelen in de goede richting. Het TENTE Linea-wiel bleek meteen de juiste keuze voor Hulasol.
Deze wielen kunnen moeiteloos gewichten tot 150 kg dragen, behouden hun roestbestendige eigenschappen in alle weersomstandigheden én vormen een naadloze aanvulling op het minimalistische design van Hulasol.
Net zo belangrijk is de stevige rem die aan deze wielen is toegevoegd. Om de geschiktheid van het TENTE Linea-wiel te testen, onderwierp Hulasol het multifunctionele verlichtingselement (inclusief wielen) aan een windtunneltest. Het doorstond windsnelheden tot 90 km/u zonder enige problemen, wat opnieuw bevestigde dat de Linea-wielen de perfecte keuze zijn.
"We zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren, maar wat betreft de wielen zijn we van mening dat er echt geen ruimte is voor verbetering. We hebben immers nog nooit klachten ontvangen over de wielen, dus zien we geen noodzaak om eraan te sleutelen. We geloven ook sterk in ‘alles kan beter’ maar als iets écht goed is, verander het dan niet!"
Lin Bertels, Managing Director bij Hulasol

Geen Hulasol zonder TENTE-wielen, dat is duidelijk. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Hulasol een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossingen van TENTE.