Wielen en zwenkwielen
Wielen en zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De functionaliteit en kwaliteit van een wiel of zwenkwiel is afhankelijk van zowel het algemene ontwerp als de individuele details. Zelfs kleine verschillen hebben invloed op de mobiliteitsoplossingen in de verschillende toepassingsgebieden. Om de efficiëntie en levensduur te maximaliseren, is het selecteren van het juiste wielsysteem daarom van groot belang. Daarom biedt TENTE als ervaren fabrikant van zwenkwielen individuele oplossingen die voldoen aan de eisen van onze klanten.
Wielen en zwenkwielen in een oogopslag
Het wiel bestaat uit het loopvlak, het wiellichaam en de wiellagers.. Voor alle onderdelen kunnen verschillende materialen of ontwerpen worden geselecteerd. Zo wordt voor het loopvlak bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen harde en zachte materialen die geschikt zijn voor verschillende vloeren. Het wiellichaam kan worden gemaakt van plaatstaal, kunststof of gegoten zink of metaal en de wiellagers zijn verkrijgbaar in drie hoofdgroepen: glijlagers, kogellagers en wentellagers.
Het zwenkwiel bestaat naast het wiel uit een wielbehuizing en een bevestiging. Ook hier zijn er verschillende varianten. Er is een behuizing voor zwenkwielen en bokwielen afhankelijk van of het wiel zwenkbaar of vast is. Als materiaal wordt vaak plaatstaal of gietijzer gebruikt. Met een bevestiging wordt het wiel aan het apparaat, de toepassing of de wagen verbonden. Afhankelijk van de toepassing, worden bijvoorbeeld, buizen, platen of ronde pinnen gebruikt.
Individuele systeemoplossingen van TENTE
Het overzicht toont hoe veelzijdig de wielen en zwenkwielen zijn. Wij helpen u graag met het vinden van het juiste mobiliteitssysteem voor uw toepassing, eventueel door de ontwikkeling van individuele oplossingen. Neem contact met ons op voor advies van onze experts over wielen en zwenkwielen!