Aandrijfwielen
Aandrijfwielen van de transportinrichtingen worden gebruikt voor onafhankelijke voortbeweging. De kracht van een motor of van een persoon wordt via de aandrijfwielen overgebracht naar het vloeroppervlak.
Het veelzijdige TENTE-programma omvat aandrijfwielen met een wiellichaam van geverfd grijs gietijzer en een loopvlak van polyurethaan, rubber of polyamide in verschillende shore-hardheden. Daarnaast ontwikkelen we klantspecifieke aandrijfwielen volgens de tekeningen, die zijn afgestemd op de exacte eisen van het betreffende toepassingsgebied.
Een ander innovatief van TENTE is het aandrijfwiel voor ziekenhuisbedden. Dit wiel wordt als vijfde wiel op het bed aangebracht en is in een compleet systeem verbonden met motoren en elektronische schakeling, zodat de voortbeweging van het bed sterk wordt vereenvoudigd.
TENTE Aandrijfwielen
Het veelzijdige TENTE-programma omvat aandrijfwielen met een wiellichaam van geverfd grijs gietijzer en een loopvlak van polyurethaan, rubber of polyamide in verschillende shore-hardheden. Daarnaast ontwikkelen we klantspecifieke aandrijfwielen volgens de tekeningen, die zijn afgestemd op de exacte eisen van het betreffende toepassingsgebied.
Een ander innovatief van TENTE is het aandrijfwiel voor ziekenhuisbedden. Dit wiel wordt als vijfde wiel op het bed aangebracht en is in een compleet systeem verbonden met motoren en elektronische schakeling, zodat de voortbeweging van het bed sterk wordt vereenvoudigd.