Zeta
4681ITP160P63 Flat
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Zeta |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Industriële wielen, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Zware transportoplossingen |
Producttype | Wielen met Richtingsslot |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 800 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 640 KG |
Statisch draagvermogen | 1600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 96 mm |
Totaal gewicht | 3,25 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, Versterkt |
Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 135 mm |
Draaicirkel | 270 mm |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Aluminium |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
Diameter wiel | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |