Supratech
PJR 125x32-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Supratech |
---|---|
Toepassingen | Catering, Professioneel Meubilair, Winkelwagen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,24 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Diameter Asgat | 12 mm |
Naaflengte | 34,9 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |