Supratech
PJO100x32-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Diameter Asgat | 12,3 mm |
Naaflengte | 44,4 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Supratech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 80 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 80 KG |
Statisch draagvermogen | 160 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,13 KG |