Stora
2370PJP125P30-13 2.0
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Stora |
---|---|
Toepassingen | Winkelwagen |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 155 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Totaal gewicht | 0,62 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Slank |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 38 mm |
Zwenk radius | 100,5 mm |
Draaicirkel | 201 mm |
Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 83 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 13 mm |