Stora
2370PJP075P30-10,3
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Stora |
---|---|
Toepassingen | Winkelwagen |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 75 KG |
Statisch draagvermogen | 150 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 100 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Totaal gewicht | 0,3 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Slank |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 30 mm |
Zwenk radius | 67,5 mm |
Draaicirkel | 135 mm |
Diameter koepel | 43,5 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 10,3 mm |