Socket
plastic socket R40-26/11
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Socket |
---|---|
Producttype | Accessoire |
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Totale hoogte | 36 mm |
Totaal gewicht | 0,01 KG |
Prestaties
Corrosiebestendigheid |
---|
Behuizing
Diameter kraag | 30 mm |
---|
Fitting
Type pasvorm | Synthetisch Bus vierkant |
---|---|
Diameter Bout | 26 mm |