Socket
R21-13x26 / 8
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Behuizing
Diameter kraag | 20 mm |
---|
Fitting
Diameter Bout | 13 mm |
---|---|
Lengte Bout | 26 mm |
Type pasvorm | Zink-die-cast stopcontacten |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Productnaam | Socket |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 160 KG |
Totaal gewicht | 0,01 KG |
Totale hoogte | 2 mm |