Socket
R20-20x27 / 7
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Behuizing
Diameter kraag | 23,5 mm |
---|
Fitting
Diameter Bout | 20 mm |
---|---|
Lengte Bout | 27 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 30 KG |
---|---|
Productnaam | Socket |
Statisch draagvermogen | 60 KG |
Totaal gewicht | 0,01 KG |
Totale hoogte | 5,5 mm |