Puretech
PVO080x35-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Toepassingen | IJzerhandel, Industriële wielen |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 70 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 70 KG |
Statisch draagvermogen | 140 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,15 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 80 mm |
Breedte Loopvlak | 35 mm |
Diameter Asgat | 12,1 mm |
Naaflengte | 44,4 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |