Puretech
JYC150x32-Ø8
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Zink gegoten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
Lagering | Precisie kogellagers Roestvrij |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Metallic |
Diameter wiel | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Diameter Asgat | 8,3 mm |
Naaflengte | 35,5 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 75 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Speciale functies | Elektrisch geleidend |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 150 KG |
Statisch draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totaal gewicht | 0,89 KG |