Puretech
DIR200x50-Ø20
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Toepassingen | IJzerhandel, Industriële wielen |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 205 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 205 KG |
Statisch draagvermogen | 410 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totaal gewicht | 1,8 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Diameter Asgat | 20 mm |
Naaflengte | 58 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |