Puretech
DIR125x37-Ø12
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Toepassingen | IJzerhandel, Industriële wielen |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totaal gewicht | 0,57 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 37 mm |
Diameter Asgat | 12 mm |
Naaflengte | 44,4 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |