Omikron
9258STP300P66
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Omikron |
---|---|
Toepassingen | Luchtvaart, Zware transportoplossingen |
Producttype | Vast Wielen |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 2600 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 3120 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 2600 KG |
Statisch draagvermogen | 5200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 370 mm |
Totaal gewicht | 33,81 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Recht |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 300 mm |
Breedte Loopvlak | 100 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 250 mm |
Breedte plaat | 200 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 210 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 160 mm |
Diameter plaatgat | 17 mm |