Novatech
FTP250x60-Ø25 HL62
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Autonome mobiele robots, IJzerhandel, Industriële wielen, Luchtvaart, Oplossingen voor opslag, Zware transportoplossingen |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 1400 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 1680 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 1400 KG |
Statisch draagvermogen | 2800 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 7,12 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
Diameter wiel | 250 mm |
Breedte Loopvlak | 60 mm |
Diameter Asgat | 25 mm |
Naaflengte | 62 mm |
Wielbreedte | 60 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |