Maxtech
UAR100x32-Ø12 HL34,9
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Diameter Asgat | 12 mm |
Naaflengte | 34,9 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Maxtech |
---|---|
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,2 KG |