Kappa
9688TOO250P63
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, Versterkt |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 250 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 135 mm |
Breedte plaat | 110 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa |
---|---|
Producttype | Vast Wielen |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 1000 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 1320 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 1200 KG |
Statisch draagvermogen | 2000 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 305 mm |
Totaal gewicht | 4,4 KG |