Kappa
9682FTP150P63 WT60
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, Versterkt |
Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 58 mm |
Zwenk radius | 137,5 mm |
Draaicirkel | 275 mm |
Diameter koepel | 111 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
Diameter wiel | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 60 mm |
Wielbreedte | 60 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 135 mm |
Breedte plaat | 110 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa |
---|---|
Producttype | Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 960 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 800 KG |
Statisch draagvermogen | 1600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 116 mm |
Totaal gewicht | 6,52 KG |