Kappa
9681TOO160P63
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Luchtvaart, Zware transportoplossingen |
Producttype | Wielen met Richtingsslot |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 850 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 1020 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 850 KG |
Statisch draagvermogen | 1700 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 205 mm |
Totaal gewicht | 4,12 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, Versterkt |
Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
Offset | 58 mm |
Draaicirkel | 262 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 135 mm |
Breedte plaat | 110 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |