Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag |
---|---|
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
Slijtage | Afslijting zeer goed |
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
Zwenklager | Precisie kogellagers |
Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
Offset | 45 mm |
Zwenk radius | 124,5 mm |
Draaicirkel | 249 mm |
Diameter koepel | 70 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Grijs wit (RAL9002) |
Diameter | 150 mm |
Diameter wiel | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 15 mm |
Wielbreedte | 15 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Lengte Bout | 51 mm |
Schroefdraad positie | 7 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2 |
Kernkenmerken
Productnaam | Integral twin torsion |
---|---|
Toepassingen | Medische bedden en Brancard |
Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Draagvermogen bij 3 km/h | 250 KG |
Statisch draagvermogen | 750 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 193 mm |
Breedte | 74 mm |
Totale breedte | 74 mm |
Totaal gewicht | 2,22 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |