Integral smart
1040UAP100R36-32 S35 RAL9011
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Gesloten |
Zwenklager | Precisie kogellagers |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 90 mm |
Draaicirkel | 180 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Lengte Bout | 50 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Integral smart |
---|---|
Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
Standaard | vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 130 mm |
Totale breedte | 62 mm |
Totaal gewicht | 0,98 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |