Integral smart
1040UAP100R05-28 RAL9002
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Gesloten |
Zwenklager | Precisie kogellagers |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 90 mm |
Draaicirkel | 180 mm |
Diameter koepel | 62 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Vaste Kraagpen, rond |
---|---|
Diameter Bout | 28 mm |
Lengte Bout | 45 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Integral smart |
---|---|
Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | -25 °C |
Totale hoogte | 130 mm |
Totale breedte | 62 mm |
Totaal gewicht | 0,91 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |