ICS
5327PJP100S70
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Polyamide |
---|---|
Vork Vorm | Slank |
Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
Offset | 37 mm |
Draaicirkel | 240 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant |
---|---|
Lengte stift | 17 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | ICS |
---|---|
Producttype | Wielen met Totale vergrendeling |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
Totale hoogte | 137 mm |
Totaal gewicht | 0,46 KG |