Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Diameter Asgat | 8,3 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Elastech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 4 km/h | 250 KG |
Statisch draagvermogen | 500 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,5 KG |