Elastech
UER125x40-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Diameter Asgat | 12 mm |
Naaflengte | 44 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Elastech |
---|---|
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 250 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 250 KG |
Statisch draagvermogen | 500 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,4 KG |